eshop-promo-banner

这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

LT1028

量产

超低噪声、精准型高速运算放大器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 电压噪声
    • 在 1kHz 时为 1.1nV/√Hz (最大值)
    • 在 1kHz 时为 0.85nV/√Hz (典型值)
    • 在 10Hz 时为 1.0nV/√Hz (典型值)
    • 在 0.1Hz 至 10Hz 时为 35nVP-P (典型值)
  • 电压和电流噪声经过了测试
  • 增益-带宽乘积
    • LT1028:50MHz (最小值)
    • LT1128:13MHz (最小值)
  • 转换速率
    • LT1028:11V/μs (最小值)
    • LT1128:5V/μs (最小值)
  • 失调电压:40μV (最大值)
  • 温度漂移:0.8μV/ºC (最大值)
  • 电压增益:7,000,000 (最小值)
  • 采用 8 引脚 SO 封装

LT1028
超低噪声、精准型高速运算放大器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
高压运算放大器≥12V 1
LT6018 推荐新设计使用 33V、超低噪声、精准型运算放大器
精密电阻网络 1
LT5400 推荐新设计使用 四个匹配的电阻器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

DC417B
DIP8、MS8、S8、SOT23-6|适用于单个运算放大器的多封装通用板

最新评论

近期浏览