LTC3859

推荐新设计使用

低 IQ、三路输出、降压 / 降压 / 升压型同步控制器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 双通道降压和单通道升压型同步控制器
  • 在整个冷车发动期间输出处于稳压状态 (低至 2.5V)
  • 低工作 IQ:55μA (一个通道接通)
  • 宽偏置输入电压范围:4.5V 至 38V
  • 降压输出电压范围:0.8V ≤ VOUT ≤ 24V
  • 升压输出电压高达 60V
  • RSENSE 或 DCR 电流检测
  • 针对升压型同步 MOSFET 的 100% 占空比
  • 可锁相频率 (75kHz 至 850kHz)
  • 可编程固定频率 (50kHz 至 900kHz)
  • 在轻负载条件下可选择执行连续、脉冲跳跃或低纹波突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 非常低降压压差操作:99% 占空比
  • 可调输出电压软起动或跟踪
  • 低停机 IQ:14μA
  • 小外形 38 引脚 5mm x 7mm QFN 封装和 TSSOP 封装

 

LTC3859
低 IQ、三路输出、降压 / 降压 / 升压型同步控制器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PowerPath、理想二极管和负载开关 1
LTC4359 推荐新设计使用 具反向输入保护功能的理想二极管控制器
按钮控制器 1
LTC2955 推荐新设计使用 具自动接通功能的按钮接通 / 关断控制器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐新设计使用 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
外部电源开关降压控制器 1
LTC3899 推荐新设计使用 60V、低 IQ、三路输出、降压 / 降压 / 升压型同步控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3859的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览