LT6011

量产

双通道 135µA、14nV/√Hz、轨至轨输出精准运算放大器

产品模型
20
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 60µV 最大失调电压
  • 300pA 最大输入偏置电流
  • 每个放大器的电源电流为 135µA
  • 轨至轨输出摆幅
  •  120dB 最小电压增益,VS = ±15V
  • 0.8µV/°C 最大 VOS 漂移
  • 14nV/√Hz 输入噪声电压
  • 2.7V 至 ±18V 电源电压操作
  • 工作温度范围:-40ºC 至 85ºC
  • 节省空间的 3mm x 3mm DFN 封装
LT6011
双通道 135µA、14nV/√Hz、轨至轨输出精准运算放大器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
精密电阻网络 1
LT5400 推荐新设计使用 四个匹配的电阻器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT6011

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT6011的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览