banner-promo-2

重磅推荐《新概念模拟电路》全五册,西交大杨教授新作正式上线

《新概念模拟电路》全五册已正式上线,点击查看详情

LTC2054

量产

单通道、微功率、零漂移运算放大器

产品模型
16
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 电源电流為 150μA (每个放大器的最大值),并在 –40ºC 至 85ºC 范围内得到保证
  • 失调电压:3μV (最大值,–40ºC 至 85ºC)
  • 失调电压漂移:30nV/ºC (最大值,–40ºC 至 85ºC)
  • 保证规格从 –55 ºC 至 150ºC (LTC2054MP)
  • 共模输入范围从 V¯ 至 V+ – 0.5V
  • 轨至轨输出摆幅
  • 电压增益:140dB (典型值)
  • PSRR 和 CMRR:130dB (典型值)
  • 输入偏置电流:1pA (25ºC 时的典型值)
  • 噪声:1.6μVP-P (0.01Hz 至 10Hz 的典型值)
  • 工作电源:
    • 2.7V 至 6V (LTC2054/LTC2055)
    • 2.7V 至 ±5.5V (LTC2054HV/LTC2055HV)
  • 扁平 (高度仅 1mm) SOT-23、MS8 和 3mm x 3mm x 0.8mm DFN 封装

 

LTC2054
单通道、微功率、零漂移运算放大器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
精密电阻网络 1
LT5400 推荐新设计使用 四个匹配的电阻器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4356MP-1
LT4356MP-2
浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC907A-B

LTC6102, LT6100, LT1787, LTC2054, and LTC2439-1 (Requires DC590B) | Demo Board

产品详情

DC907A-B Demo Board for:

LTC2054 Single Micropower Zero-Drift Operational Amplifiers
LTC6102 Precision Zero Drift Current Sense Amplifier
LT1787 Precision, High Side Current Sense Amplifiers
LT6100 Precision, Gain Selectable High Side Current Sense Amplifier
LTC2439-1 8-/16-Channel 16-Bit No Latency Delta Sigma ADC

DC907A-B
LTC6102, LT6100, LT1787, LTC2054, and LTC2439-1 (Requires DC590B) | Demo Board
DC417B
DIP8、MS8、S8、SOT23-6|适用于单个运算放大器的多封装通用板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2054的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览