LTC2430

量产

具差分输入和差分基准的 20 位、No Latency ∆Σ ADC

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低电源电流 (在转换模式中为 200μA,而在自动睡眠模式中为 4μA)
  • 差分输入和具 GND 至 VCC 共模范围的差分基准
  • 3ppm INL,无漏失码
  • 10ppm 全标度误差和 1ppm 偏移
  • 0.56ppm 噪声,有效位数 (ENOB) 为 20.8
  • 无延迟 (No Latency):数字滤波器在单个转换周期内实现稳定。每个转换都是准确的,即使在输入阶跃之后也不例外
  • 2.7V 至 5.5V 单电源操作
  • 内部振荡器 – 无需外部组件
  • 110dB 最小值、50Hz / 60Hz 陷波滤波器
  • 引脚与 24 位 LTC2410 / LTC2411 相兼容
    
LTC2430
具差分输入和差分基准的 20 位、No Latency ∆Σ ADC
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I²C 隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
TimerBlox 1
LTC6991 量产 TimerBlox:可重置的低频振荡器
精密电阻网络 1
LT5400 推荐新设计使用 四个匹配的电阻器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2430的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论