LT6108

推荐新设计使用

具基准和比较器的高端电流检测放大器

产品模型
24
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 电流检测放大器
    • 快速阶跃响应: 500ns
    • 低失调电压: 125μV (最大值)
    • 低增益误差: 0.2% (最大值)
  • 内部 400mV 高精度基准
  • 内部比较器
    • 快速响应时间:500ns
    • 总门限误差:±1.25% (最大值)
    • 闭锁或非闭锁比较器选项
  • 宽电源范围:2.7V 至 60V
  • 电源电流:450μA
  • 低停机电流:5μA (最大值)
  • 规格在 -40°C 至 125°C 的温度范围
  • 采用 8 引脚 MSOP 封装和 8 引脚 (2mm x 3mm) DFN 封装

LT6108
具基准和比较器的高端电流检测放大器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数字温度传感器 1
LTC2991 推荐新设计使用 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1699A-B

LT6108-2 | High Side Current Sense Amplifier with Reference and Comparator

产品详情

DC1699A-B: Demo Board for the LT6108 High Side Current Sense Amplifier with Reference and Comparator.

eval board
DC1699A-A

LT6108-1 | High Side Current Sense Amplifier with Reference and Comparator

产品详情

DC1699A-A: Demo Board for the LT6108 High Side Current Sense Amplifier with Reference and Comparator.

DC1699A-B
LT6108-2 | High Side Current Sense Amplifier with Reference and Comparator
DC1699A-A
LT6108-1 | High Side Current Sense Amplifier with Reference and Comparator

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT6108的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论