LTP5900-WHM
量产SmartMesh IP 节点模块 (PCBA)
- 产品模型
- 3
产品详情
- 在一个 SmartMesh WirelessHART 网络中充当一个无线节点 (即“Mote”),可提供:
- 在最具挑战性的 RF 环境中可达 >99.999% 的网络可靠性
- <50μA 的路由节点
- 纳入了一个 2.4 GHz、IEEE 802.15.4 片内系统,并连同嵌入式 SmartMesh 网络软件
- MMCX 天线连接器,39 mm x 24.4 mm PCBA 模块
- 符合 WirelessHART 标准 (IEC62951)
- 这些产品含有加密信息。有可能受到进口 / 出口限制条例的管制
SmartMesh WirelessHART 无线传感器网络是自我管理式的低功率网络,其采用被称为“mote”的无线节点构建而成。LTPTM5900-WHM 是 Eterna® 系列 IEEE 802.15.4 印刷电路板装配解决方案中的 22 引脚 SmartMesh WirelessHART 节点产品,其运用了一种由 Dust Networks® 完成的高集成度、低功率无线电设计,以及一个用于运行 Dust 嵌入式 SmartMesh WirelessHART 网络软件的 ARM Cortex-M3 32 位微处理器。
LTP5900-WHM 为采用 Dust Networks M2510 PCB 模块的用户提供了一款向前兼容型解决方案。另外还可提供的是具片式天线的 LTP5901-WHM模块和包括 MMCX 天线连接器的 LTP5902-WHM 模块。
借助 Dust 的时间同步 WirelessHART 网络,网络中的所有节点皆可传送、供应或终止数据,并能在采用电池供电的情况下工作多年。与 LTP5900-WHM 一起提供的 SmartMesh WirelessHART 软件经过了全面的测试与验证,而且可以很容易地通过一个软件应用程序接口 (API) 进行配置。
网络特点 |
|
特点 |
优势 |
时间同步、跳频道通信 |
即使在最严苛的 RF 环境中也可提供 >99.999% 的网络可靠性。 |
<50μA 的路由器 |
能构建一个没有任何线路供电设备的网络。提供了在期望时由线路供电或由收集能量供电的灵活性。 |
经过 NIST 认证的安全性。牺牲一个节点并不牺牲网络。 |
|
基于标准 |
符合国际标准 IEC 62591 (WirelessHART) |
高度准确的时间戳 |
每个节点上的时间戳可用于具毫秒级准确度的应用 |
器件特点 |
|
特点 |
优势 |
业界领先的低功率无线电技术 |
接收一个数据包需要 4.5mA 电流 以 0dBm 功率进行发送时需要 5.4mA 电流 以 8dBm 功率进行发送时需要 9.7mA 电流 |
预先设计的 RF |
RF 元件包括一个片内功率放大器,并经过了预调谐以实现优化性能 (包括温度补偿),从而节省了开发时间。 |
RF 模块化证书 |
在美国、加拿大和欧盟 (EU) 经过了预认证。 |
能量收集支持 |
非常低功率设计使得节点能够利用众多的能量收集器来供电。 |
应用
参考资料
数据手册 1
用户手册 5
应用笔记 3
设计笔记 1
技术文章 2
产品信息 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTP5900IPC-WHMA#PBF | PRINTEDCIRCUIT ASSEMBLY | ||
LTP5900IPC-WHMA1A2#PBF | PRINTEDCIRCUIT ASSEMBLY | ||
LTP5900IPC-WHMA1B2#PBF | PRINTEDCIRCUIT ASSEMBLY |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 17, 2023 - 23_0225 Surface Art as an Alternate Test Site for DUST PCA Products |
||
LTP5900IPC-WHMA#PBF | 量产 | |
LTP5900IPC-WHMA1A2#PBF | 量产 | |
LTP5900IPC-WHMA1B2#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTP5900-WHM的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论