SmartMesh

SmartMesh IP 网络 - 高度可扩展的自成形多跃点无线节点网状网络,用于收集、中继和监控数据。

详细信息、用户指南和其他资源

LTC5800-IPM

量产

SmartMesh IP 无线 802.15.4e 片内系统

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 72引脚 10mm x 10mm QFN 封装
  • 2.4GHz、IEEE 802.15.4e 片内系统,连同嵌入式 SmartMesh 网络软件
         >99.999% 的网络可靠性 (在最苛刻的 RF 环境中得以实现)
         <50μA 的路由节点
  • 在 SmartMesh IP 网络中充当一个无线节点、EManager 或接入点节点

 

LTC5800-IPM
SmartMesh IP 无线 802.15.4e 片内系统
提问

参考资料

数据手册 3

用户手册 13

应用笔记 3

技术文章 15

产品信息 6

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LTP5901-IPM 量产 具有芯片天线的 SmartMesh IP 无线 802.15.4e PCBA 模块
LTP5902-IPM 量产 具天线连接器的 SmartMesh IP 无线 802.15.4e PCBA 模块
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC9021B

SmartMesh IP 入门套件

产品详情

DC9021B SmartMesh IP™ 入门套件针对您的应用需求提供评估SmartMesh® 网络性能所需的所有工具,包括高可靠性、超低功耗、可扩展性和易于安装性。此套件可以加快器件集成和应用软件开发。


DC9021B入门套件包括五个终端,或节点(DC9018B-B),使您能够在特定于应用的RF环境中快速部署多跳Mesh网络。利用StarGazer评估软件图形用户界面(GUI),您可以快速查看Mesh网络形式以及关键的性能统计数据,如数据可靠性和延迟。


DC9018B-B评估/开发终端模块具有易于探测的信号引脚。此外,该入门套件还用于通过USB来访问管理器和终端软件应用编程接口(API)以实现应用软件开发。


 


DC2274A-A USB嵌入式网络管理器出厂配置为嵌入式网络管理器,其中无线对有线接入点功能和网络管理算法在板上运行。


通过DC2274A-B USB接入点终端,客户可以评估支持数千个节点的VManager。


SmartMesh IP入门套件——包括以下器件:


 观看 SmartMesh IP 入门套件视频


DC9021B入门套件在2.4000GHz至2.4835GHz国际免许可频段内工作。入门套件和演示板仅用于评估目的。客户仍有责任验证在实际最终应用中正确、可靠地工作。

eval board
DC9000B

SmartMesh IP入门套件 (芯片型天线),可容纳 100 个节点

产品详情

注:提供更新的套件- 请参见DC9021B的相关信息

DC9000B SmartMesh IP入门套件提供了针对您的应用需求 (包括高可靠性、超低功率、可扩展性和易安装性) 评估SmartMesh®网络性能所需的工具。这加快了器件集成和应用软件开发。

DC9000B入门套件包括 5 个 mote,即节点 (DC9003A-B),以使您能够在特定于应用的 RF 环境中快速部署多跳网格网络。利用命令行界面,可快速查看网络中的网格节点列表、以及主要的性能统计数据 (比如数据可靠性和延迟)。

DC9003A-B 评估/开发节点模块具有易于探查的信号引脚。此外,该入门套件还可通过 USB 对管理器和节点软件应用程序接口 (API) 进行访问,以实现应用软件开发。

DC2274A DC2274A USB 网络管理器出厂配置为嵌入式网络管理器,其中“无线至有线”接入点功能和网络管理算法在板上运行。或者,用户可以将 DC2274 配置为 SmartMesh IP 接入点节点,以使用 VManager 软件执行操作。(点击这里了解有关网络管理器的更多信息。)

DC9000B 入门套件在 2.4000GHz 至 2.4835GHz 的国际免许可频段内工作。入门套件和演示板仅用于评估目的。客户仍有责任在实际的最终应用中验证正确和可靠的工作。

SmartMesh IP入门套件——包括以下物品:

eval board
DC9021A

经过 RF 认证的SmartMesh IP 入门套件 (芯片型天线),可容纳 100 个节点

产品详情

注:可提供较新的套件- 请参见DC9021B

经过RF认证的DC9021ASmartMesh IP™入门套件提供了针对您的应用需求 (包括高可靠性、超低功耗、可扩展性和易安装性) 评估 SmartMesh®网络性能所需的所有工具。这加快了器件集成和应用软件开发。

DC9021A 入门套件包括 5 个 mote,即无线节点 (DC9018A-B),以使您能够在特定应用的 RF 环境中快速部署多跳网格网络。利用命令行界面,可快速查看网络中的网格节点列表、以及主要的性能统计数据 (比如数据可靠性和延迟)。

DC9018A-B 评估/开发节点模块具有易于探查的信号引脚。此外,该入门套件还可通过USB 对管理器和节点软件应用程序接口 (API) 进行访问,以实现应用软件开发。

DC2274A-A DC2274A-A USB 网络管理器出厂配置为嵌入式网络管理器,其中“无线对有线”接入点功能和网络管理算法在板上运行。或者,用户可以将 DC2274 配置为 SmartMesh IP 接入点节点,以使用 VManager 软件执行操作。(点击这里了解有关网络管理器的更多信息。)

DC9021A 入门套件在 2.4000GHz 至 2.4835GHz 的国际免许可频段内工作,并包括用于日本以及美国、加拿大、欧洲、印度、韩国、中国台湾、澳大利亚和新西兰的 RF 有意辐射体认证。入门套件和演示板仅用于评估目的。用户仍有责任在实际的最终应用中验证正确和可靠的工作。

SmartMesh IP入门套件——包括以下物品:

SMARTMESH-SHIELD02
用于Eterna (LTC5800)设计的RF扩展板
DC9021B
SmartMesh IP 入门套件
DC9000B
SmartMesh IP入门套件 (芯片型天线),可容纳 100 个节点
DC9021A
经过 RF 认证的SmartMesh IP 入门套件 (芯片型天线),可容纳 100 个节点

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC5800-IPM的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论