eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

LT1112

量产

双通道、低功率、精准、微微安输入运算放大器

产品模型
10
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 失调电压  –  最优等级:60μV (最大值)
  • 失调电压  –  低成本等级 (包括表面贴装型双通道 / 四通道器件):75μV (最大值)
  • 失调电压漂移:0.5μV/°C (最大值)
  • 输入偏置电流:250pA (最大值)
  • 0.1Hz 至 10Hz 噪声:0.3μVP-P,2.2pAP-P
  • 每个放大器的电源电流:400μA (最大值)
  • CMRR:120dB (最小值)
  • 电压增益:1,000,000 (最小值)
  • 保证的规格指标 (采用 ±1.0V 电源)
  • 保证的匹配规格指标
  • SO-8 封装  –  标准引出脚配置
  • LT1114 采用窄体表面贴装型封装
LT1112
双通道、低功率、精准、微微安输入运算放大器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1112

Signal Chain Designer - BETA

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具

模拟光电二级管向导

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1112的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论