LTC4415
推荐新设计使用具可调电流限值的双通道 4A 理想二极管
- 产品模型
- 8
产品详情
- 双通道 50mΩ 单片式理想二极管
- 1.7V 至 5.5V 工作范围
- 每个二极管高达 4A 的可调电流限值
- 低反向漏电流 (1μA 最大值)
- 15mV 正向压降 (在稳压状态)
- 利用二极管“或”实现平稳切换
- 负载电流监视器
- 用于设定切换的高精度使能门限
- 软起动用于限制启动时的浪涌电流
- 状态引脚用于指示二极管正向导通
- 带警报的电流及热限
- 耐热性能增强型 16 引脚 MSOP 封装和 DFN (3mm x 5mm) 封装
LTC®4415 包含两个单片式电源通路 (PowerPath™) 理想二极管,各能提供高达 4A 的电流,并具 50mΩ 的典型正向导通电阻。在低电流条件下,二极管电压降在正向导通期间被调节至 15mV,从而扩大了电源工作范围并确保在电源切换过程中不会产生振荡。从 OUT 流至 IN 的反向电流小于 1μA,因而使得该器件非常适合于电源“或”应用。
采用输入 EN1 和 EN2 对两个理想二极管进行独立使能及优先级排序。输出电流限值可以采用 CLIM 引脚上的电阻器在 0.5A 至 4A 之间独立调节。此外,还能通过 CLIM 引脚电压来监视理想二极管电流。
漏极开路状态引脚在理想二极管处于正向导通状态时发出指示信号。当芯片温度接近热停机门限、或者输出负载超过电流限制门限时,对应的报警引脚将被拉至低电平。
Applications
- 大电流电源通路开关
- 电池和墙上适配器二极管“或”
- 后备电池二极管“或”
- 逻辑控制型大电流电源开关
- 超级电容器“或”
- 多电池共享
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 2
新闻 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4415EDHC#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4415EDHC#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4415EMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC4415EMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC4415IDHC#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4415IDHC#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4415IMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC4415IMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LTC4415EMSE#PBF | 量产 | |
LTC4415EMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC4415IMSE#PBF | 量产 | |
LTC4415IMSE#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC4415EMSE#PBF | 量产 | |
LTC4415EMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC4415IMSE#PBF | 量产 | |
LTC4415IMSE#TRPBF | 量产 | |
2月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LTC4415IDHC#PBF | 量产 | |
LTC4415IDHC#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTC4415 - Power Monitor, Control, and Protection
- LTC4415 Demo Circuit - Input Supply Prioritizer (1.7-5.5V)
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC4415
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc4415的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论