eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

LTC4412

推荐新设计使用

采用 ThinSOT 封装的低损耗 PowerPath 控制器

产品模型
12
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 电源“或”二极管的低损耗替代器件
  • 极少的外部元件
  • 在直流源之间自动切换
  • 利用多节电池简化负载分配
  • 低静态电流:11μA
  • 交流/直流适配器电压范围:3V至28V
  • 电池电压范围:2.5V至28V
  • 电池反接保护
  • 可驱动几乎任何尺寸的MOSFET,以满足各种电流要求
  • MOSFET栅极保护箝位
  • 手动控制输入
  • 薄型(1mm) ThinSOT封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
LTC4412
采用 ThinSOT 封装的低损耗 PowerPath 控制器
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

用户手册 1

应用笔记 1

设计笔记 5

技术文章 10

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PowerPath、理想二极管和负载开关 1
LTC4370 推荐新设计使用 双电源二极管 “合路” 电流平衡控制器
按钮控制器 1
LTC2955 推荐新设计使用 具自动接通功能的按钮接通 / 关断控制器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LTC4365 推荐新设计使用 欠压、过压和电源反向保护控制器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐新设计使用 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC1635A

LTC4412/LTC4414演示板 | VIN1 = 2.5V 36V/VIN2 = 5V to 36V , VOUT1 @ 2A/VOUT2 @ 8A

产品详情

DC1635A演示板适用于:

LTC4412HV 36V、低损耗PowerPath控制器,采用ThinSOT封装

LTC4414 36V、低损耗PowerPath控制器,用于大型PFET

LTC4412低损耗PowerPath控制器,采用ThinSOT封装

DC1635A
LTC4412/LTC4414演示板 | VIN1 = 2.5V 36V/VIN2 = 5V to 36V , VOUT1 @ 2A/VOUT2 @ 8A

参考电路

DK-START-4CGX15N Starter Kit
Altera Cyclone IV GX Transceiver Starter Kit 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Altera Cyclone IV GX Transceiver Starter Kit

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4412的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览