LTC4242

推荐新设计使用

用于PCI Express 的 双插槽热插拨控制器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 允许电路板在带电的 PCI Express® 背板上安全地插拨
  • 可控制两个独立的 PCI Express 插槽
  • 主电源和辅助电源的独立控制
  • 为 12V 电源输入引脚提供了 20V 的额定电压保护
  • 集成 0.25Ω AUX 开关
  • 不超过 1µs 的故障限
  • 强制接通测试模式
  • 可调电源电压加电斜率
  • N 沟道 MOSFET 的高压侧驱动器
  • 热停机保护
  • 采用 38 引脚 QFN 和 36 引脚 SSOP 封装
  • LTC4242
    用于PCI Express 的 双插槽热插拨控制器
    提问

    参考资料

    数据手册 1

    可靠性数据 1

    用户手册 1

    了解更多
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    软件资源

    找不到您所需的软件或驱动?

    申请驱动/软件

    硬件生态系统

    部分模型 产品周期 描述
    PCI热插拔控制器 2
    LTC4245 最后购买期限 具 I2C 兼容型监视功能的多电源热插拔控制器
    LTC4244 量产 坚固的 CompactPCI 总线热插拔控制器
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    工具及仿真模型

    LTspice 1


    LTspice中提供以下器件型号:

    • LTC4242
    LTspice

    LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


    评估套件

    eval board
    DC1054A/B

    DC1054A with DC1054B | LTC4242 Dual PCI Express Hot Swap Controller

    产品详情

    DC1054A/B: Demo Board for the LTC4242 Dual Slot Hot Swap Controller for PCI Express.

    DC1054A/B
    DC1054A with DC1054B | LTC4242 Dual PCI Express Hot Swap Controller

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4242的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览