LTC3831
量产用于 DDR 存储器终端的高功率同步开关稳压控制器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 用于 DDR 存储器终端的高功率开关稳压控制器
- VOUT 跟踪 1/2 VIN 或外部 VREF
- 无需电流检测电阻器
- 低输入电源电压范围:3V 至 8V
- 在整个温度范围内的最大占空比 >91%
- 驱动全 N 沟道外部 MOSFET
- 高效率:可达 95% 以上
- 可设置固定频率操作:100kHz 至 500kHz
- 外部时钟同步操作
- 可设置软起动
- 低停机电流:<10μA
- 过热保护
- 采用 16 引脚窄体 SSOP 封装
LTC®3831 是一款专为 DDR 存储器终端而设计的高功率、高效率开关稳压控制器。LTC3831 可产生一个等于 1/2 外部电源或基准电压的输出电压。LTC3831 采用同步开关架构和 N 沟道 MOSFET。此外,该芯片还可通过上端 N 沟道 FET 的漏-源极电阻来检测输出电流,因而能够在无需使用电流检测电阻器的情况下提供一个可调电流限值。
LTC3831 可在输入电源电压低至 3V 的条件下运作,并具有一个 >91% 的最大占空比。它包括一个固定频率 PWM 振荡器,用于实现低输出纹波操作。200kHz 的自由运行时钟频率可从外部进行调节,或利用一个外部信号进行同步处理(同步范围为 100kHz 至 500kHz 以上)。在停机模式中,LTC3831 的电源电流减小至 <10μA。
Applications
- DDR SDRAM 终端
- SSTL_2 接口
- SSTL_3 接口
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3831EGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC3831EGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC3831IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC3831IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
LTC3831EGN#PBF | 量产 | |
LTC3831EGN#TRPBF | 量产 | |
LTC3831IGN#PBF | 量产 | |
LTC3831IGN#TRPBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
LTC3831EGN#PBF | 量产 | |
LTC3831EGN#TRPBF | 量产 | |
LTC3831IGN#PBF | 量产 | |
LTC3831IGN#TRPBF | 量产 | |
4月 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC3831EGN#PBF | 量产 | |
LTC3831EGN#TRPBF | 量产 | |
LTC3831IGN#PBF | 量产 | |
LTC3831IGN#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3831
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc3831的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论