LTC3413

量产

用于 DDR/QDR 存储终端的 3A、2MHz 单片同步稳压器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高效率:达 90%
  • ±3A 输出电流
  • 对称的供电和吸收输出电流限值
  • 低接通电阻 RDS(ON) 内部开关:85mΩ
  • 无需肖特基二极管
  • 2.25V 至 5.5V 输入电压范围
  • VOUT = VREF/2
  • ±1% 输出电压精度
  • 可设置开关频率:高达 2MHz
  • 电源良好输出电压监控器
  • 过热保护
  • 采用 16 引脚 TSSOP 裸露衬垫封装

 

LTC3413
用于 DDR/QDR 存储终端的 3A、2MHz 单片同步稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数字电源系统管理器 1
LTC2975 推荐新设计使用 具准确输入电流和能量测量功能的 4 通道 PMBus 电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3413
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC492A

LTC3413EFE | ±3A单芯片DDR存储器端接电源, VIN = 2.25V 至 5.5V, VOUT = VREF/2 ±3A

产品详情

DC492A:用于DDR/QDR存储器端接的LTC3413 3A、2MHz单芯片同步稳压器演示板。

DC492A
LTC3413EFE | ±3A单芯片DDR存储器端接电源, VIN = 2.25V 至 5.5V, VOUT = VREF/2 ±3A

参考电路

DK-START-3C25N Kit
Altera Cyclone III FPGA Starter Kit 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
View 1
Altera Nios II Embedded Evaluation Kit, Cyclone III Edition 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Altera Cyclone III FPGA Starter Kit
Altera Nios II Embedded Evaluation Kit, Cyclone III Edition

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3413的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览