LTC6994

量产

TimerBlox:延迟模块 / 防反跳器

产品模型
44
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 延迟范围:1μs 至 33.6s
  • 利用 1~3 个电阻器进行配置
  • 最大延迟误差:
    • < 2.3% (对于延迟 > 512μs) 
    • < 3.4% (对于延迟 = 8μs 至 512μs) 
    • < 5.1% (对于延迟 = 1μs 至 8μs)
  • 延迟一个或两个上升 / 下降沿
  • 2.25V 至 5.5V 单电源操作
  • 70μA 电源电流 (在 10μs 延迟)
  • 500μs 启动时间
  • CMOS 输出驱动器可供应 / 吸收 20mA 电流
  • -55°C 至 125°C 工作温度范围
  • 采用扁平 (高度仅 1mm) SOT-23 (ThinSOT) 封装和 2mm x 3mm DFN 封装

LTC6994
TimerBlox:延迟模块 / 防反跳器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
模拟温度传感器 1
LTC2997 量产 远程 / 内部温度传感器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC1562B-L

LTC6994-2演示板 | 从触发上升沿延迟的100ms、输出上升沿

产品详情

演示电路1562B是一款工程工具,用于设计和评估LTC699X-X系列TimerBlox®电路。该板的中心部分具有预配置的TimerBlox功能。DC1562B提供十二种时序功能变化。

eval board
DC1562B-K

LTC6994-1演示板 | 从触发下降沿延迟的100ms、下降沿

产品详情

演示电路1562B是一款工程工具,用于设计和评估LTC699X-X系列 TimerBlox®电路。该板的中心部分具有预配置的TimerBlox功能。DC1562B提供十二种时序功能变化。

DC1562B-L
LTC6994-2演示板 | 从触发上升沿延迟的100ms、输出上升沿
DC1562B-K
LTC6994-1演示板 | 从触发下降沿延迟的100ms、下降沿

参考电路

Figure 1. EVAL-CN0536-ARDZ Block Diagram
CN0536 参考设计

具有可调高压电源的盖革计数器

特性和优点

  • 与许多盖革穆勒管兼容
  • 可编程高压电源
  • 声光报警指示器
CN0536
具有可调高压电源的盖革计数器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6994-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论