ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
LT3463
量产具肖特基二极管的双通道、微功率 DC/DC 转换器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 可产生经过良好调节的正和负输出
- 低静态电流:
- 在正常工作模式中为 20μA (每个转换器)
- 在停机模式中 <1μA
- 内部 42V 电源开关
- 内部 42V 肖特基二极管
- 低 VCESAT 开关:在 150mA 时为 180mV
- 输入电压范围:2.4V 至 15V
- 高输出电压:达 ±40V
- 扁平 (仅高 0.8mm) 3mm x 3mm DFN 封装
LT®3463 / LT3463A 是采用 10 引脚 3mm x 3mm DFN 封装并具内部肖特基二极管的双通道微功率 DC/DC 转换器。负和正 LT3463 转换器具有 250mA 电流限值。LT3463A 正转换器也具有一个 250mA 电流限值,而负转换器则具有一个 400mA 电流限值。这两款器件均具有一个 2.4V 至 15V 的输入电压范围,因而使其成为众多应用的理想选择。每个转换器具有仅 20μA 的静态电流,在停机模式中则进一步减小到 1μA 以下。一种电池限制、固定关闭时间控制方案可保存工作电流,从而在很宽的负载电流范围内实现了高效率。42V 开关可轻而易举地产生高达 ±40V 的高电压输出,并不需要采用昂贵的变压器。300ns 的低关闭时间允许使用纤巧的扁平电感器和电容器,以在十分重视空间的便携式应用中将器件的占板面积和成本降至较小。
应用
- CCD 偏置
- LCD 偏置
- 手持式计算机
- 数码相机
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
用户手册 2
应用笔记 1
设计笔记 1
技术文章 1
3rd Party Solutions 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3463AEDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3463AEDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3463EDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3463EDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3463
- LT3463A
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt3463的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论