LTC6102

量产

精准零漂移电流检测放大器

产品模型
36
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 电源范围: 
    • 4V 至 60V,绝对最大值为 70V (LTC6102)
    • 5V 至 100V,绝对最大值为 105V (LTC6102HV)
  • 最大输入失调为 ±10μV
  • 最大输入失调漂移为 ±50nV/°C
  • 快速响应:1μs 阶跃响应
  • 可利用两个电阻器进行增益配置
  • 低输入偏置电流:3nA 最大值
  • PSRR 130dB 最小值
  • 输出电流高达 1mA
  • 工作温度范围:-40°C 至125°C
  • 停机模式 (仅 LTC6102-1):1μA 最大值
  • 采用 8 引脚 MSOP 和 3mm x 3mm DFN 封装

LTC6102
精准零漂移电流检测放大器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电流检测放大器 1
LTC4151 量产 高电压 I2C 电流和电压监视器
电源监控器 1
LT2940 量产 功率和电流监视器
精密电阻网络 1
LT5400 推荐新设计使用 四个匹配的电阻器
数字温度传感器 1
LTC2991 推荐新设计使用 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC907A-B

LTC6102, LT6100, LT1787, LTC2054, and LTC2439-1 (Requires DC590B) | Demo Board

产品详情

DC907A-B Demo Board for:

LTC2054 Single Micropower Zero-Drift Operational Amplifiers
LTC6102 Precision Zero Drift Current Sense Amplifier
LT1787 Precision, High Side Current Sense Amplifiers
LT6100 Precision, Gain Selectable High Side Current Sense Amplifier
LTC2439-1 8-/16-Channel 16-Bit No Latency Delta Sigma ADC

eval board
DC1536A

LTC6102-1 Current Sense Demo Board with Enable Feature

产品详情

DC1536A: Demo Board for the LTC6102 Precision Zero Drift Current Sense Amplifier.

DC907A-B
LTC6102, LT6100, LT1787, LTC2054, and LTC2439-1 (Requires DC590B) | Demo Board
DC1536A
LTC6102-1 Current Sense Demo Board with Enable Feature
DC1113A
LTC6102 Current Sense Demo Board

最新评论