LT1999

推荐新设计使用

高电压、双向电流检测放大器

产品模型
78
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 具有3种增益选项的缓冲输出:10V/V20V/V50V/V
  • 增益精度:0.5%(最大值)
  • 输入共模电压范围:–5V80V
  • AC CMRR > 80dB (100kHz)
  • 输入失调电压:1.5mV(最大值)
  • –3dB带宽:2MHz
  • 在整个共模范围内实现顺畅的连续操作
  • 4kV HBM容差和1kV CDM容差
  • 低功耗关断:<10µA
  • 工作温度范围:-55°C150°C
  • 8引脚MSOP8引脚SO(窄体)封装
  • 8引脚MSOP引脚排列选项,适用于FMEA
  • AEC-Q100通过汽车应用认证

     

LT1999
高电压、双向电流检测放大器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

DC1698A-A
LT1999-10 (MS8) Demoboard

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1999的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览