LTC6995-1

量产

TimerBlox:长时间定时器、低频振荡器

产品模型
36
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 周期范围:1毫秒至9.5小时
  • 通过上电或复位输入复位时序
  • 可配置13个电阻
  • 最大频率误差<1.5%
  • 可编程输出极性
  • 2.25V5.5V单电源供电
  • 55μA80μA电源电流(2毫秒至9.5小时时钟周期)
  • 启动时间:500μs
  • CMOS输出驱动器源电流/吸电流:20mA
  • 工作温度范围:-55°C125°C
  • 提供薄型(1mm) SOT-23 (ThinSOT)2mm × 3mm DFN封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
LTC6995-1
TimerBlox:长时间定时器、低频振荡器
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

用户手册 1

技术文章 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
按钮控制器 1
LTC2956 推荐新设计使用 具按钮控制功能的唤醒定时器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 2


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC6995-1
  • LTC6995-2

LTC6995: Timer / Low Frequency Oscillator

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1562B-M

LTC6995-1: 1sec Power-on Reset (-1 Device with Active High Reset Input)

产品详情

DC1562B-M: Demo Board for the LTC6995-1/LTC6995-2 TimerBlox: Long Timer, Low Frequency Oscillator.


 


 


eval board
DC1562B-N

LTC6995-2 Demo Board: 1 sec Power-on Reset (-2 Device with Active Low Reset Input)

产品详情

DC1562B-N: Demo Board for the LTC6995-1/LTC6995-2 TimerBlox: Long Timer, Low Frequency Oscillator.


 


 


DC1562B-M
LTC6995-1: 1sec Power-on Reset (-1 Device with Active High Reset Input)
DC1562B-N
LTC6995-2 Demo Board: 1 sec Power-on Reset (-2 Device with Active Low Reset Input)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6995-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论