专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统
LT3467
量产具集成软起动功能的 1.1A 升压型 DC/DC 转换器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 1.3MHz开关频率(LT3467)
- 2.1MHz开关频率(LT3467A)
- 低VCESAT开关:330mV (1.1A)
- 高输出电压:高达40V
- 宽输入范围:2.4V至16V
- 专用软启动引脚
- 5V(540mA,3.3V输入)(LT3467)
- 5V(430mA,3.3V输入)(LT3467A)
- 12V(270mA,5V输入)(LT3467)
- 12V(260mA,5V输入)(LT3467A)
- 使用小型表贴元件
- 低关断电流:<1μA
- 与LT1930和LT1613引脚兼容
- 薄型(1mm) ThinSOT™封装
- 薄型(0.75mm) 8引脚(3mm × 2mm) DFN封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT3467/LT3467A开关稳压器将42V、1.1A开关与软启动功能相结合。与LT1930引脚兼容,其低VCESAT双极性开关使器件能够以小尺寸提供高电流输出。LT3467具有1.3MHz的开关频率,支持使用小型低成本和低高度电感与电容。LT3467A具有2.1MHz的开关频率,可以使用更小的元件。使用可编程软启动功能可以消除启动时的高冲击电流。使用单个外部电容设置电流斜坡率。恒定频率电流模式PWM架构会产生易于滤波的可预测低输出噪声。
LT3467/LT3467A上的高电压开关具有42V额定电压,使这些器件非常适合高达40V的升压转换器以及SEPIC和反激式设计。在SEPIC设计中,LT3467可采用3.3V电源产生5V输出(电流高达540mA),或可采用四节碱性电池产生5V输出(电流达450mA)。LT3467A可采用3.3V电源分别产生5V(电流高达430mA)或15V(电流达135mA)输出。LT3467/LT3467A提供薄型(1mm) 6引脚SOT-23封装和小型3mm × 2mm DFN封装。
开关频率 | |
LT3467 | 1.3MHz |
LT3467A | 2.1MHz |
应用
- 数码相机
- 白光LED电源
- 蜂窝电话
- 医疗诊断设备
- 本地5V或12V电源
- TFT-LCD偏压电源
- xDSL电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 1
设计笔记 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3467EDDB#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3467EDDB#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3467ES6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT3467ES6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT3467IDDB#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3467IDDB#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3467IS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT3467IS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
PowerPath、理想二极管和负载开关 1 | ||
LTC4417 | 推荐新设计使用 | 确定了优先级的 PowerPath™ 控制器 |
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3467
- LT3467A
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3467的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论