LT1316

量产

具可编程峰值电流限值的微功率 DC/DC 转换器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 峰值开关电流的精确控制
  • 静态电流:
    • 在运行模式中为 33μA
    • 在停机模式中为 3μA
  • 低电池电量检测器在停机模式中处于运行状态
  • 低开关 VCESAT:300mV (在 500mA)
  • 8 引脚 MSOP 封装和 SO 封装
  • 可在 VIN 低至 1.5V 的情况下工作
  • 逻辑电平停机引脚

LT1316
具可编程峰值电流限值的微功率 DC/DC 转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1316
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1316的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览