LTC3450
推荐新设计使用用于小型 TFT-LCD 显示器的三输出电源
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 可生成三种电压:
- 5.1V/10μA
- –5V,–10V 或 –15V/500μA
- 10V 或 15V/500mA
- 效率高于 90%
- 低输出纹波:小于 5mVP-P
- 组件高度仅 1mm 的完整解决方案
- 受控上电排序:AVDD / VGL / VGH
- 所有输出在停机状态下均被断接并自动放电
- 低噪声固定频率操作
- 用于在消隐模式中获得高效率的降频输入
- 超低静态电流:在扫描模式中为 75μA (典型值)
- 采用 3mm×3mm 16 引脚 QFN 封装
LTC®3450 是一款用于小型薄膜晶体管 (TFT) 液晶显示 (LCD) 屏的完整功率转换器解决方案。该器件可采用单节锂离子电池、两节至三节碱性电池输入或任何在 1.5V 至 4.6V 之间的电压源来运作。
这款同步升压型转换器可生成一个低噪声、高效率的 5.1V、10mA 电源。内部充电泵用于生成 10V、15V 和 –5V、–10V 或 –15V 电压。对输出排序进行内部控制以确保 LCD 屏的正确初始化。
一个主控停机输入将静态电流减小至2μA以下,并对每个输出进行快速放电以实现 LCD 屏的迅速关断。LTC3450采用一种扁平的(最大高度仅 0.8mm) 3mm×3mm 16 引脚 QFN 封装,从而极大地减小了解决方案的高度和占位面积。
Applications
- 配备彩色显示器的蜂窝手机
- 手持式仪表
- PDA
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3450EUD#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3450EUD#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3450的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论