ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
LT1961
量产1.5A、1.25MHz 升压型开关稳压器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 采用小型 MSOP 封装的 1.5A 开关
- 1.25MHz 恒定开关频率
- 宽工作电压范围:3V 至 25V
- 高效率 0.2Ω 开关
- 1.2V 反馈基准电压
- ±2% 总输出电压容差
- 采用扁平的表面贴装型外部组件
- 低停机电流:6μA
- 可同步范围:1.5MHz 至 2MHz
- 电流模式环路控制
- 恒定最大额定开关电流(在所有占空比条件下)
- 耐热增强型裸露衬垫8引脚塑料 MSOP 封装
LT®1961 是一款 1.25MHz 单片式升压型开关稳压器。一个高效率 1.5A、0.2Ω 开关和所有必需的控制电路一起集成在芯片上,以构成一个高频、电流模式开关稳压器。电流模式控制提供了快速瞬态响应和超卓的环路稳定性。
新型设计方法的运用在一个很宽的工作电压范围内实现了高效率(在高开关频率条件下)。低压差内部稳压器可在宽输入范围内 (从 24V 系统至锂离子电池)保持一致的性能。1mA 的工作电源电流维持了高效率,尤其是在输出电流较低的条件下。停机模式将静态电流减小至 6μA。最大开关电流在所有的占空比条件下均保持恒定。同步处理允许一个外部逻辑电平信号把内部振荡器的频率从 1.5MHz 增加至 2MHz。
LT1961 采用带裸露衬垫的8引脚 MSOP 封装。提供了全面的逐周期开关电流限制保护和热停机功能。高频操作允许减小输入和输出滤波组件,并准许使用片式电感器。
Applications
- DSL 调制解调器
- 便携式计算机
- 电池供电型系统
- 分布式电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1961EMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT1961EMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT1961IMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT1961IMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LT1961EMS8E#PBF | 量产 | |
LT1961EMS8E#TRPBF | 量产 | |
LT1961IMS8E#PBF | 量产 | |
LT1961IMS8E#TRPBF | 量产 | |
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT1961EMS8E#PBF | 量产 | |
LT1961EMS8E#TRPBF | 量产 | |
LT1961IMS8E#PBF | 量产 | |
LT1961IMS8E#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1961
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。