eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情

LT3976

量产

具 3.3μA 静态电流的 40V、5A、2MHz 降压型开关稳压器

产品模型
10
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超低静态电流:
    • 在 12VIN 至 3.3VOUT 时 IQ 为 3.3μA
  • 低纹波突发模式 (Burst Mode®) 操作
    • 输出纹波 < 15mVP-P
  • 宽输入范围:在 4.3V 至 40V 范围内工作
  • 5A 最大输出电流
  • 卓越的启动和压差性能
  • 可调开关频率:200kHz 至 2MHz
  • 可在 250kHz 至 2MHz 范围内同步
  • 准确的可编程欠压闭锁
  • 低停机电流:IQ = 700nA
  • 电源良好标记
  • 软起动能力
  • 热停机保护
  • 电流限值折返功能 (软起动 SS 时可屏蔽该功能)
  • 饱和开关设计:75mΩ 导通电阻
  • 小外形的耐热性能增强型 16 引脚 MSOP 封装和 24 引线 3mm x 5mm QFN 封装

LT3976
具 3.3μA 静态电流的 40V、5A、2MHz 降压型开关稳压器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
硅振荡器 1
LTC6908 具扩频调制功能、采用电阻器设定频率的 SOT-23 封装振荡器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐新设计使用 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1848A

LT3976 Demo Board I Buck with 3.3µA Iq, 4.3V ≤ VIN ≤ 40V, VOUT = 3.3V @ 5A

产品详情

Demonstration circuit 1848A is a monolithic step-down DC/DC switching regulator featuring the LT3976. The LT3976 is a compact, high efficiency, high speed monolithic stepdown switching regulator that consumes only 3.3μA of quiescent current. The demo circuit is designed for 3.3V, 5A output from a 4.3V to 40V input. The switching frequency can be programmed either via oscillator resistor or external clock up to 2MHz. To synchronize to an external clock, move JP2 to SYNC and apply the external clock to the SYNC turret.



DC1848A
LT3976 Demo Board I Buck with 3.3µA Iq, 4.3V ≤ VIN ≤ 40V, VOUT = 3.3V @ 5A

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3976的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览