LT6555

量产

650MHz、增益为 2 的三路 2:1 视频多路复用器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 650MHz –3dB 小信号带宽
  • 450MHz –3dB 2VP-P 大信号带宽
  • 120MHz ±0.1dB Bandwidth
  • 高转换速率:2200V/µs
  • 数值为 2 的固定增益;不需要使用外部电阻器
  • 72dB 通道分离度 (在 10MHz)
  • 50dB 通道分离度 (在 100MHz)
  • –80dBc 二次谐波失真 (在 10MHz, 2VP-P),
  • –70dBc 三次谐波失真 (在 10MHz, 2VP-P)
  • 低电源电流:每个放大器为 9mA
  • 6.5ns 0.1% 稳定时间 (对于 2V 阶跃)
  • 当停用时每个放大器的 ISS ≤ 500µA
  • 0.033% 的差分增益,0.022° 的差分相位
  • 宽电源范围:±2.25V (4.5V) 至 ±6V (12V)
  • 可提供 24 引脚 SSOP 封装和 24 引脚 QFN 封装
LT6555
650MHz、增益为 2 的三路 2:1 视频多路复用器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
DC858A

LT6555CGN | 高速三通道2:1视频多路复用器,VCC = 3.3V至5V,VEE = –3.3V至–5V

产品详情

DC858A:650MHz增益为2的三通道2:1视频多路复用器LT6555演示板。

eval board
DC892A-A

LT6555 650MHz、增益为2的三通道视频多路复用器

产品详情

DC892A-A:650MHz、增益为2三通道2:1视频多路复用器LT6555演示板。

DC858A
LT6555CGN | 高速三通道2:1视频多路复用器,VCC = 3.3V至5V,VEE = –3.3V至–5V
DC892A-A
LT6555 650MHz、增益为2的三通道视频多路复用器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT6555的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览