LTM8026

推荐新设计使用

36VIN、5A CVCC 降压型 μModule 稳压器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完整的降压型开关模式电源
  • 恒定电压恒定电流操作
  • 高达 5A 的可选输出电流
  • 可通过并联以增加输出电流,即使采用不同的电压电源也不例外
  • 宽输入电压范围:6V 至 36V
  • 1.2V 至 24V 输出电压
  • 可选的开关频率:100kHz 至 1MHz
  • 符合 SnPb 或 RoHS 标准的涂层
  • 可编程软起动
  • LGA (11.25mm x 15mm x 2.82mm) 和 BGA (11.25mm x 15mm x 3.42mm) 封装

LTM8026
36VIN、5A CVCC 降压型 μModule 稳压器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
高压热插拔控制器 1
LTC4364 推荐新设计使用 具理想二极管的浪涌抑制器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐新设计使用 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
数字温度传感器 1
LTC2991 推荐新设计使用 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐新设计使用 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1696A

LTM8026演示板 | CVCC降压uModule,6V ≤ VIN ≤ 36V,VOUT = 3.3V (5A)

产品详情

演示电路1696是一款36V、5A、CVCC降压型μModule稳压器,内置LTM8026。该演示电路可通过6V至36V输入电压提供3.3V输出。输出端可提供5A的源电流。该电路可以在恒压模式或恒流模式下工作。


 


DC1696A
LTM8026演示板 | CVCC降压uModule,6V ≤ VIN ≤ 36V,VOUT = 3.3V (5A)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTM8026的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览