eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情

LT3482

量产

具 APD 电流监视器的 90V 升压型 DC/DC 转换器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高输出电压:达 90V
  • 集成的肖特基二极管
  • 48V、280mA 内部开关
  • 高压侧 APD 电流监视器
  • 可调的开关频率:650kHz 或 1.1MHz
  • 宽 VIN 范围:2.5V 至 16V
  • 表面贴装型组件
  • 低停机电流:< 1μA
  • 软启动
  • 内部补偿
  • CTRL 引脚可提供无极性反转的输出调节
  • 3mm x 3mm 16 引脚 QFN 封装
LT3482
具 APD 电流监视器的 90V 升压型 DC/DC 转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC975A

LT3482EUD演示板 | 3V ≤ VIN ≤ 12V,VOUT = 80V (2mA)

产品详情

演示电路975A是一款DC/DC转换器,内置采用3mm x 3mm QFN封装的LT3482,适用于APD偏置应用。该演示电路可在2mA时将3V-12V电源转换为80V。

DC975A
LT3482EUD演示板 | 3V ≤ VIN ≤ 12V,VOUT = 80V (2mA)

最新评论