LT3571
量产用于 APD 偏置的 75V DC/DC 转换器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 高输出电压:达 75V
- 集成肖特基二极管
- 75V、370mA 内部开关
- 高压侧固定电压降APD 电流监视器
- 可调频率:250kHz 至 2MHz
- 频率同步
- 宽 VIN 范围:2.7V 至 20V
- 恒定电压和恒定电流调节
- 可编程电流限制保护
- 表面贴装元件
- 低停机电流 <1μA
- 内部软起动
- 内部补偿
- CTRL 引脚提供了输出调节功能 (无极性反转)
- 3mm x 3mm 16 引脚 QFN 封装
LT®3571 是一款电流模式、升压型 DC/DC 转换器,专为对光接收器中的雪崩光电二极管 (APD) 施加偏置而设计,具有一个高达 75V 的输出电压。LT3571 具有一个高压侧固定电压降 APD 电流监视器,其在整个温度范围内的相对准确度优于 10%。集成电源开关、肖特基二极管和 APD 电流监视器实现了一个小巧的解决方案占板面积和低解决方案成本。该器件内置了一个传统的电压环路和一个独特的电流环路,旨在起一个恒定电流源或恒定电压源的作用。基于电感器的拓扑结构可确保输入免受开关噪声的影响。集成高端电流监视器产生了一个与 APD 电流成比例的电流,其相对准确度在 4 个数位级的动态范围内优于 10% (在 250nA 至 2.5mA 的输入范围里)。该电流可被用作一个基准,以通过 CTRL 引脚提供一个数字编程的输出电压。LT3571 采用具纤巧占板面积 (3mm x 3mm) 的 16 引脚 QFN 封装。
Applications
- APD 偏置
- PIN 二极管偏置
- 光接收器和模块
- 光纤网络设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3571EUD#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3571EUD#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3571IUD#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3571IUD#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LT3571 - Step-Up (Boost) Regulators
- LT3571 Demo Circuit - 75V DC/DC Converter for APD Bias (5V to 75V @ 1.5mA)
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3571
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3571的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论