LTC3619B

量产

具平均输入电流限制的 400mA / 800mA 同步降压型 DC/DC 稳压器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可编程平均输入电流限制:±5% 准确度
  • 双通道降压输出:效率高达 96%
  • 在轻负载条件下执行低噪声脉冲跳跃操作
  • 输入电压范围:2.5V 至 5.5V
  • 输出电压范围:0.6V 至 5V
  • 2.25MHz 恒定频率操作
  • 用于每个通道的电源良好输出电压监视器
  • 低压差操作:100% 占空比
  • 用于每个通道的独立内部软起动
  • 旨在获得卓越的电压和负载瞬态响应性能的电流模式操作
  • ±2% 输出电压准确度
  • 短路保护功能 
  • 停机电流 ≤ 1μA
  • 采用小外形的耐热性能增强型 10 引脚 MS 和 3mm x 3mm DFN 封装

 

LTC3619B
具平均输入电流限制的 400mA / 800mA 同步降压型 DC/DC 稳压器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单电源监控器 1
LTC2934 量产 具电源故障输出的超低功率可调监控器
多个输出降压调节器 1
LTC3880 推荐新设计使用 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐新设计使用 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1489A-B

LTC3619BEDD Demo Board | 5V Input, VOUT1 = 3.3V @ 400mA, VOUT2 = 3.4V @ 500mA (2A Pulsed)

产品详情

Demonstration circuit 1489A is a synchronous buck dual regulator with adjustable input current limit featuring the LTC3619EDD(Burst mode operation)/LTC3619BEDD(pulse-skip mode) and is ideally suited for pulsed load applications where the input current needs to be limited. The -A board is for the LTC3619 while the -B board is for the LTC3619B. It is configured for 500mA maximum input current limit. The outputs are configured for a 3.3V/400mA continuous current output and a 3.4V output that can handle pulsed load currents up to 2A, with duty cycles up to 15%. The input voltage range is 5V ±10%. The fixed input current limited can be adjusted by replacing one resistor.

DC1489A-B
LTC3619BEDD Demo Board | 5V Input, VOUT1 = 3.3V @ 400mA, VOUT2 = 3.4V @ 500mA (2A Pulsed)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3619B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览