LT6551

不推荐用于新设计

3.3V 四路视频放大器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 采用 3V至 12.6V 单电源供电运作
  • 小型 (3mm x 5mm) MSOP 10 引脚封装
  • 用于增益为 2 的内部电阻器
  • 340V/μs 摆率
  • 110MHz –3dB 带宽
  • 30MHz 平坦至 0.25dB
  • 3% 稳定时间:20ns
  • 输入共模范围包括地电位
  • 轨至轨输出
  • 高输出驱动:60mA
  • 工作温度范围:–40ºC 至 85ºC
  • 24 位 RGB

LT6551
3.3V 四路视频放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT6551
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

DC866A
LT6551CMS | 视频线路驱动器,V+ = 4.5V至12V

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT6551的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览