LTC1040
过期双通道微功率比较器
Viewing:
产品详情
-
微功率
-
1.5μW (每秒一个样本)
-
-
电源灵活性
-
单电源:2.8V 至 16V
-
分离电源:±2.8V 至 ±8V
-
-
保证最大偏移:0.75mV
-
输入对之间的保证最大跟踪误差:±0.1%
-
输入共模范围至两个电源轨
-
TTL/CMOS 可兼容 ±5V 或单 5V 电源
-
输入误差随着时间和温度的变化保持稳定
LTC®1040 是一款单片式 CMOS 双通道比较器,其采用凌力尔特的先进 LTCMOS™ 硅栅工艺制造。通过在内部短暂地接通比较器实现了极低的工作功率电平。CMOS 输出逻辑电路可在不消耗任何功率的情况下持续保存输出信息。
除了接通电源之外,还提供了一个开关输出以在比较器运行期间驱动外部负载。这不仅实现了低的比较器功耗,也实现了低的总系统功耗。
采样受控于一个外部选通输入或一个内部振荡器。振荡器频率由一个外部 RC 网络来设定。
每个比较器具有一种独特的输入结构,可提供两个差分输入。如果输入的代数和为正,则比较器的输出将为高电平,而假如输入的代数和为负,则比较器的输出将为低电平。
Applications
-
电池供电型系统
-
遥测
-
窗口比较器
-
BANG-BANG 控制器
参考资料
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC1040
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1040的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论