LTC6800
量产轨至轨输入和输出仪表放大器
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 116dB CMRR (不受增益大小的影响)
- 最大失调电压:100μV
- 最大失调电压漂移:250nV/ºC
- -40ºC 至 125ºC 的工作温度范围
- 轨至轨输入范围
- 轨至轨输出摆幅
- 工作电源:2.7V 至 5.5V
- 采用 MS8 和 3mm x 3mm x 0.8mm DFN 封装
LTC®6800 是一款精准的仪表放大器。采用一个单 5V 电源时,其 CMRR 的典型值为 116dB,并与增益大小无关。输入失调电压保证低于 100uV,温度漂移小于 250nV/ºC。LTC6800 易于使用;与传统的运放相似,LTC6800 的增益也可通过两个外部电阻器来调节。
LTC6800 采用电荷平衡采样数据技术来把一个差分输入电压转换为一个单端信号,然后再由一个零漂移运算放大器对该单端信号进行放大。
差分输入的工作范围为轨至轨,单端输出的摆幅为轨至轨。LTC6800 采用 MS8 表面安装型封装。对于空间受限的应用,LTC6800 采用 3mm x 3mm x 0.8mm 双侧细节距无引线封装 (DFN)。
Applications
- 热电偶放大器
- 电子秤
- 医疗仪表
- 应变仪放大器
- 高分辨率数据采集
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC6800HDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6800HDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6800HMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6800HMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LTC6800HMS8#PBF | 量产 | |
LTC6800HMS8#TRPBF | 量产 | |
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC6800HMS8#PBF | 量产 | |
LTC6800HMS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc6800的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论