LT3663

量产

具输出电流限制功能的 1.2A 降压型开关稳压器

产品模型
27
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽输入范围:
    • 从7.5V 至 36V 工作
    • 过压闭锁功能可保护电路安然承受 60V 瞬态
  • 可编程输出电流限值 (0.4A 至 1.2A)
  • 可选的 3.3V 和 5V 固定输出电压
  • 集成升压二极管
  • 固定频率、峰值电流模式控制
    • LT3663 fSW = 1.5MHz
    • LT3663-X fSW = 1MHz
  • 低开关 VCESAT:275mV (在 1A)
  • 在内部进行补偿
  • 热保护
  • 耐热性能增强型 8 引脚 2mm x 3mm DFN 和 MSOP 封装 

 

LT3663
具输出电流限制功能的 1.2A 降压型开关稳压器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐新设计使用 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐新设计使用 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
数字温度传感器 1
LTC2991 推荐新设计使用 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐新设计使用 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC1570A-A

LT3663EDCB-3.3 Demo Board | Adj Current Limit, 7.5V ≤ VIN ≤ 36/60V, Vout = 3.3V @ 0.6A to 1.2A

产品详情

Demonstration Circuit 1570 is a 1.0MHz current mode step-down switching regulator with programmable output current limit. The current limit accurately controls the system power dissipation and reduces the size of the power path components. The demo board operates with a 7.5V to 36V (60 transients) input voltage range and provides a 3.3V output. The current limit can be set to 0.6A, 0.AV, 1A or 1.2A using jumpers J2 and J3.



eval board
DC1570A-B

LT3663EDCB-5 Demo Board | Adj Current Limit, 7.5V ≤ VIN ≤ 36/60V, VOUT = 5V @ 0.6A to 1.2A

产品详情

Demonstration Circuit 1570 is a 1.0MHz current mode step-down switching regulator with programmable output current limit. The current limit accurately controls the system power dissipation and reduces the size of the power path components. The demo board operates with a 7.5V to 36V (60 transients) input voltage range and provides a 5V output. The current limit can be set to 0.6A, 0.8A, 1A or 1.2A using jumpers J2 and J3.


 


eval board
DC1419A

LT3663EDCB Demo Board | Adjustable Current Limit, 7.5V ≤ VIN ≤ 36/60V, VOUT = 3.3V or 5V @ 0.6A to 1.2A

产品详情

Demonstration Circuit 1419 is a 1.5MHz current mode step-down switching regulator with programmable output current limit featuring the LT3663. The current limit accurately controls the system power dissipation and reduces the size of the power path components. The demo board operates with a 7.5V to 36V (60 transients) input voltage range. The output can be set to 3.3V or 5V using jumper J4, and the current limit can be set to 0.6V, 0.8V, 1V or 1.2V using jumpers J2 and J3.

DC1570A-A
LT3663EDCB-3.3 Demo Board | Adj Current Limit, 7.5V ≤ VIN ≤ 36/60V, Vout = 3.3V @ 0.6A to 1.2A
DC1570A-B
LT3663EDCB-5 Demo Board | Adj Current Limit, 7.5V ≤ VIN ≤ 36/60V, VOUT = 5V @ 0.6A to 1.2A
DC1419A
LT3663EDCB Demo Board | Adjustable Current Limit, 7.5V ≤ VIN ≤ 36/60V, VOUT = 3.3V or 5V @ 0.6A to 1.2A

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3663的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览