LT1675

量产

具放大器的 250MHz、三通道和单通道 RGB 多路复用器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 100MHz 像素切换
  • –3dB 带宽:250MHz
  • 通道切换时间:2.5ns
  • 可扩展至较大的阵列
  • 可直接驱动电缆
  • 高转换速率:1100V/μs
  • 低切换瞬变:50mV
  • 停机电源电流:100μA
  • 输出短路保护
  • 采用小型 16 引脚 SSOP 封装
LT1675
具放大器的 250MHz、三通道和单通道 RGB 多路复用器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
DC240A

LT1675CGN | 集成电流反馈放大器的250MHz RGB视频2:1多路复用器

产品详情

DC240A:LT1675集成放大器的250MHz、三通道和单通道RGB多路复用器演示板。

DC240A
LT1675CGN | 集成电流反馈放大器的250MHz RGB视频2:1多路复用器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1675的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览