LT3487

量产

用于 CCD 偏置的升压和负输出转换开关稳压器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可从一节锂离子电池产生 15V/45mA、–8V/90mA 电压
  • 输出断接
  • 排序:正输出在负输出开始开关操作之前达稳压状态
  • 内部肖特基二极管
  • 2MHz 定开关频率
  • 每个通道仅需一个电阻器便可设定输出电压
  • VIN 范围:2.3V 至 16V
  • 输出电压高达 28V
  • 强抗短路性能
  • 可采用电容设置软起动
  • 单独的 VBAT 引脚可为电源和控电路提供分离的电源
  • 采用 10 引脚 (3mm x 3mm) DFN 封装
LT3487
用于 CCD 偏置的升压和负输出转换开关稳压器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

DC912A
LT3487EDD 演示板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3487的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论