LTC4416

推荐新设计使用

用于大 PFET 的 36V、低损耗、双通道、PowerPath 控制器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 专为驱动大和小 QG PFET 而特别设计
  • 电源“或”二极管的非常低损耗型替代方案
  • 宽工作电压范围:3.6V 至 36V
  • –40ºC 至 125ºC 工作温度范围
  • 反向电池保护
  • DC 电源之间的自动切换
  • 低静态电流:每个通道 35μA
  • 负载均流
  • MOSFET 栅极保护箝位
  • 高精度输入控制比较器用于设定切换门限点
  • 漏极开路反馈点用于客户规定的迟滞控制
  • 极少的外部组件
  • 节省空间的 10 引脚 MSOP 封装
LTC4416
用于大 PFET 的 36V、低损耗、双通道、PowerPath 控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PowerPath、理想二极管和负载开关 3
LTC4417 推荐新设计使用 确定了优先级的 PowerPath 控制器
LTC4353 推荐新设计使用 双通道、低电压理想二极管控制器
LTC4355 推荐新设计使用 具输入电源和熔丝监视器的正高电压理想二极管“或”控制器
按钮控制器 1
LTC2955 推荐新设计使用 具自动接通功能的按钮接通 / 关断控制器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐新设计使用 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1059A

LTC4416EMS Demo Board | Dual PowerPath Controller

产品详情

DC1059A: Demo Board for the LTC4416 36V, Low Loss Dual PowerPath Controllers for Large PFETs.

DC1059A
LTC4416EMS Demo Board | Dual PowerPath Controller

最新评论

近期浏览