LTC4416
推荐新设计使用用于大 PFET 的 36V、低损耗、双通道、PowerPath 控制器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 专为驱动大和小 QG PFET 而特别设计
- 电源“或”二极管的非常低损耗型替代方案
- 宽工作电压范围:3.6V 至 36V
- –40ºC 至 125ºC 工作温度范围
- 反向电池保护
- DC 电源之间的自动切换
- 低静态电流:每个通道 35μA
- 负载均流
- MOSFET 栅极保护箝位
- 高精度输入控制比较器用于设定切换门限点
- 漏极开路反馈点用于客户规定的迟滞控制
- 极少的外部组件
- 节省空间的 10 引脚 MSOP 封装
LTC®4416 / LTC4416-1 控制两组外部 P 沟道 MOSFET,以造就两种用于电源切换电路的近理想型二极管功能。这实现了多个电源的高效“或”操作,旨在延长电池的使用寿命和减少自发热。当导通时,MOSFET 两端的电压降通常为 25mV。对于那些采用了一个交流适配器或其它辅助电源的应用,当辅助电源接入时,负载将自动地与电池断接。
LTC4416 集成了两个具有软切换控制功能的互连电源通路 (PowerPath™) 控制器。“软关断”型切换允许用户在两个不同的电压之间转换,而不会在输出电源中产生过大的电压欠冲 (即 VDROOP)。另外,LTC4416 / LTC4416-1 还包含一种“快速接通”功能,其可在正向输入电压超过 25mV 时大幅度地增加栅极驱动电流。当检测电压超过输入电压达 25mV 时,LTC4416 的“快速关断”功能被启用。LTC4416-1 在相同的情况下以及采用使能引脚选择了另一个外部 P沟道器件时实现快速关断。
LTC4416 的宽电源工作范围支持采用 1 至 8 节串联锂离子电池来提供工作电源。低静态电流 (每个通道为 35µA) 与负载电流无关。栅极驱动器包括一个用于 MOSFET 保护的内部电压箝位。
LTC4416 / LTC4416-1 采用扁平 10 引脚 MSOP 封装。
Applications
- 高电流 PowerPath 开关
- 工业和汽车应用
- 不间断电源
- 逻辑控制型电源开关
- 后备电池系统
- 具有后备电池的应急系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 2
技术文章 2
视频 1
新闻 1
产品选型指南 1
非常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4416EMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC4416EMS#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC4416EMS-1#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC4416EMS-1#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC4416IMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC4416IMS#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC4416IMS-1#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC4416IMS-1#TRPBF | 10-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LTC4416EMS#PBF | 量产 | |
LTC4416EMS#TRPBF | 量产 | |
LTC4416EMS-1#PBF | 量产 | |
LTC4416EMS-1#TRPBF | 量产 | |
LTC4416IMS#PBF | 量产 | |
LTC4416IMS#TRPBF | 量产 | |
LTC4416IMS-1#PBF | 量产 | |
LTC4416IMS-1#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC4416EMS#PBF | 量产 | |
LTC4416EMS#TRPBF | 量产 | |
LTC4416EMS-1#PBF | 量产 | |
LTC4416EMS-1#TRPBF | 量产 | |
LTC4416IMS#PBF | 量产 | |
LTC4416IMS#TRPBF | 量产 | |
LTC4416IMS-1#PBF | 量产 | |
LTC4416IMS-1#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTC4416 - Power Monitor, Control, and Protection
- LTC4416 Demo Circuit - Automatic PowerPath Switchover from Pimary to Backup Supply
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC4416
- LTC4416-1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。