LT1789
量产微功率、单电源轨至轨输出仪表放大器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 微功率:95μA 最大电源电流
- 低输入失调电压:100μV (最大值)
- 低输入失调电压漂移:0.5μV/ºC (最大值)
- 单个增益设定电阻器:
- G = 1 至 1000 (LT1789-1)
- G = 10 至 1000 (LT1789-10)
- 输入共模至 V¯
- 宽电源范围:2.2V 至 36V 总电源电压
- 在 G = 10 时的 CMRR:96dB (最小值)
- 增益误差:G = 10,0.25% (最大值)
- 增益非线性:G = 10,40ppm (最大值)
- 输入偏置电流:40nA (最大值)
- 在 G = 10 时的 PSRR:100dB (最小值)
- 1kHz 电压噪声:48nV/√Hz
- 0.1Hz至10Hz噪声:1.5μVP-P
LT®1789-1/LT1789-10 是微功率、精准仪表放大器,专为 2.2V 至 36V 的单工作电源而优化。静态电流为 95μA (最大值),输入共模至地电位,且输出摆幅在地电位的 110mV 之内。增益采用单个外部电阻器来设定,LT1789-1 的增益范围为 1 至 1000,而 LT1789-10 的增益范围为 10 至 1000。
LT1789-1 的高准确度 (40ppm 的最大非线性和 0.25% 的最大增益误差) 是其他微功率仪表放大器所无法比拟的。当需要一个 10 倍或更高倍数的放大时,LT1789-10 可较大限度地扩展输入共模范围和动态输出范围,从而提供了其他仪表放大器无法完成的精准信号处理。对 LT1789-1/LT1789-10 采用了激光修整,旨在实现非常低的输入失调电压、低输入失调电压漂移、高 CMRR 和高 PSRR。输出能够在任何增益配置中处理高达 400pF (LT1789-1)、1000pF (LT1789-10) 的容性负载,同时对输入提供了高达 10kV (人体模型) 的 ESD 防护。
LT1789-1/LT1789-10 采用 8 引脚 SO 封装,与分立式多运算放大器和电阻器设计方案相比,所需的 PC 板面积显著减少。
应用
- 便携式仪表
- 桥式放大器
- 应变仪放大器
- 热电偶放大器
- 差分至单端转换器
- 医疗仪表
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1789CS8-1#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1789CS8-1#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1789CS8-10#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1789CS8-10#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1789IS8-1#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1789IS8-1#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1789IS8-10#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1789IS8-10#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1789CS8-1#PBF | 量产 | |
LT1789CS8-1#TRPBF | 量产 | |
LT1789CS8-10#PBF | 量产 | |
LT1789CS8-10#TRPBF | 量产 | |
LT1789IS8-1#PBF | 量产 | |
LT1789IS8-1#TRPBF | 量产 | |
LT1789IS8-10#PBF | 量产 | |
LT1789IS8-10#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LT1789CS8-1#PBF | 量产 | |
LT1789CS8-1#TRPBF | 量产 | |
LT1789CS8-10#PBF | 量产 | |
LT1789CS8-10#TRPBF | 量产 | |
LT1789IS8-1#PBF | 量产 | |
LT1789IS8-1#TRPBF | 量产 | |
LT1789IS8-10#PBF | 量产 | |
LT1789IS8-10#TRPBF | 量产 | |
6月 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1789CS8-1#PBF | 量产 | |
LT1789CS8-1#TRPBF | 量产 | |
LT1789CS8-10#PBF | 量产 | |
LT1789CS8-10#TRPBF | 量产 | |
LT1789IS8-1#PBF | 量产 | |
LT1789IS8-1#TRPBF | 量产 | |
LT1789IS8-10#PBF | 量产 | |
LT1789IS8-10#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1789-1
- LT1789-10
仪表放大器钻石图工具
钻石图工具是一个网络应用程序,可生成特定配置的输出电压范围与输入共模电压关系图,也被称为钻石图,适用于ADI仪表放大器。 根据电源电压、增益和输入信号范围等用户输入参数,该工具可检测设计饱和情况,推荐合适的仪表放大器使输入信号在规格范围内并且配置的电路是有效的。 该工具能避免设计饱和,找到适合设计的仪表放大器,节省设计时间。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。