eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情

LTC6255

最后购买期限

6.5MHz、65μA、高效、轨至轨 I/O 运放

产品模型
10
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 增益带宽乘积:6.5MHz
  • –3dB 带宽 (AV = +1):4.5MHz
  • 低静态电流:65μA
  • C-Load 运放驱动所有容性负载
  • 失调电压:350μV (最大值)
  • 轨至轨输入和输出
  • 电源电压范围:1.8V 至 5.25V
  • 输入偏置电流:50nA (最大值)
  • CMRR / PSRR:100dB / 100dB
  • 停机电流:7μA (最大值)
  • 工作温度范围:–40ºC 至 125ºC
  • 单路器件采用 6 引脚 TSOT-23、2mm x 2mm 薄型封装
  • 双路器件采用 8 引脚 MS8、MS10、TSOT-23、2mm x 2mm DFN、2mm x 2mm 薄型封装
  • 四路器件采用 MS16 封装

LTC6255
6.5MHz、65μA、高效、轨至轨 I/O 运放
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
高速运算放大器(带宽 ≥ 50MHz) 1
LTC6246 最后购买期限 180MHz、1mA、低功率、高效、轨至轨输入 / 输出运算放大器
精密电阻网络 1
LT5400 推荐新设计使用 四个匹配的电阻器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC6255

Signal Chain Designer - BETA

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具

模拟光电二级管向导

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

DC417B
DIP8、MS8、S8、SOT23-6|适用于单个运算放大器的多封装通用板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6255的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论