概述

优势和特点

  • 流: 外部解析ADTS、ADIF和MP4文件格式。 解析器由ADI公司提供。
  • 输出状态: 采样速率、输出通道数等
  • 快进/快退: 提供重新同步功能,允许用户从任意接入点继续回放。
  • 扩展测试矢量测试: 兼容ISO/IEC测试矢量和异常内容的额外测试矢量。
  • 误差代码: 报告最多9种唯一误差代码,如输入缓冲器下溢和不支持的数据流。
  • 软件质量标准: 如有需要,我们将为您提供该模块符合MISRA-C标准要求的报告。
  • 可配置为用于具有有限内存平台的AAC-LC解码器。

产品详情

MPEG-4 HE-AAC v2解码器是高级音频编码(AAC)、频段复制(SBR)与参量立体声(PS)的组合,已成为MPEG-4 (HE-AAC v2)中的High-Efficiency v2方案标准。 MPEG-4 HE-AAC v2向后兼容AAC-LC。

该版本的HE-ACC v2解码器采用高质量(HQ) SBR工具和标准基线PS工具。 SHARC处理器库是MPEG-4 HE-AAC v2解码器的实施方案,符合ISO/IEC针对MPEG-4音频定义的标准。 该版本将支持多通道音频(最多6个输出通道)。

许可

每种模块都支持ADI Blackfin或SHARC系列处理器,是以目标代码格式提供的许可产品。 购货方必须签署或接受ADI公司的许可协议后,才能获得或下载协议中规定的模块。

性能指标

MIPS概览:

  代码存储器 (KiB 常数数据表(KiB)  数据RAM (KiB)   MIPS
 2-Ch
 6-Ch
 2-Ch
6-Ch 
 AAC-LC
 44.59
 30.50
 68.95
 87.95
6.4   21.8
 HE-AAC v2
 110.75
 46.91
 101.20
 180.82
 15.8
 41.2

系统要求

  • Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
  • Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。
  • 建议使用最低为2 GHz的单核处理器或最低3.3 GHz的双核处理器。
  • 存储器(RAM)空间不低于1 GB,建议采用4 GB存储器。
  • 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。
  • 适用于ADI处理器的CrossCore® Embedded Studio。


相关硬件 (4)

EZ-Kits

延长板