模拟开关建立时间计算器

用于估计理想多路复用器的建立时间和多路复用采样速率的工具。


器件/应用数据

RSOURCE   ohms
RON   ohms
RLOAD   ohms
CS (OFF)   pF

CD (OFF)   pF

CLOAD   pF


转换时间   ns

可编程增益放大器
建立时间
  ns



Time constant, tRC0.0127 us
SettleSample
4.6 x tRC   ~1% or 7-bit0.0585 us17.06 MS/sec
6.9 x tRC   ~0.1% or 10-bit0.0878 us11.37 MS/sec
9.2 x tRC   ~0.01% or 13-bit0.117 us8.528 MS/sec
11.5 x tRC   ~0.001% or 16-bit0.147 us6.823 MS/sec
 


使用说明

模拟开关建立时间计算器算出级联RC网络的两个时间常数中较慢的一个,然后计算系统在达到其最终值的1%、0.1%、0.01%和0.001%以内之前必须通过多少个前面确定的时间常数,并以此估算多路复用器的建立时间。

该计算器还可以估算带S/H输入的传统模数转换器可能具有的最大采样速率。

据估算,采样速率为 1/sqrt( (tsettle+ttransition)2 + tPGA2)。该数字应小于 tACQ+tCONV的总和;否则,最大采样频率将受后者限制。最大采样频率估算以百万采样/秒(MSPS)为单位,显示在建立时间数字的右侧。

要使用计算器,请在 RON、CS 和 CD 中输入开关参数,然后在 RSOURCE、RLOAD 和 CLOAD中输入应用参数。逐个字段更新右侧表格显示,或者单击“计算”。



故障排除

此计算器暂时未发现特殊问题。

需要最新版本的Java应用程序插件以运行此设计工具。最新版本可在此处下载。
要启用基于浏览器的Java应用程序,请阅读我们的常见问题解答



相关信息

多通道应用(pdf,607,710字节)

返回至 ADI公司仪表放大器主页

参见模拟多路复用器建立时间计算器