高速转换器数据源/采集板

使用评估板可以快速显示选定产品的特性和性能,从而缩短设计时间。每个评估板都对应一个数据源/采集载波板,以便轻松从ADC采集样本,或从DAC采集类似的源样本。数据采集套件共有两种类型:一种基于FPGA,另一种基于FIFO。请参考下表来确定适合您的套件。

ADI设计销售的模式发生器和高速DAC评估板仅用于在实验室环境中,针对各种终端应用,对ADI高速DAC进行高效、全面的评估。模式发生器和/或高速DAC评估板的任何超出上述范围的应用或使用均不受ADI支持。

High Speed ADC Data Capture Boards

控制器板

转接板

兼容产品评估板

高速数据采集DPG控制器板专为配合各种ADI器件评估板使用而设计,构成客户评估环境的一部分。下列评估板与高速数据采集DPG控制板兼容。

注意:不同的ADSx控制板支持不同的最大收发器比特率。根据您应用中的JESD204B链接的最大通道速率选择控制器板。通道速率由转换器的目标数据速率决定;最大数据速率只能通过支持特定产品评估板的较快的ADSx控制器板实现。

产品

推荐控制器