概览

优势和特点

  • USB-串口引擎
  • 1个小型120引脚连接器
  • 可配置接口(SPI、I2C、GPIO)
  • 用于连接PC的USB 2.0接口

产品详情

SDP-S是系统演示平台的控制板。SDP-S板基于USB-串口引擎,通过USB 2.0高速端口与PC建立连接。借助控制器板,可以配置和捕获通过USB连接的PC子板上的数据。SDP-S有一个120引脚连接器,可连接串行接口外设到相连的SDP兼容型子板。SDP-S具有可配置的SPI、I2C和GPIO通信线路。用于控制随附子板的PC端应用软件随子板评估板子产品或Circuits from the Lab参考电路提供。

SDP-S提供SDP-B的一部分功能。SDP-S的连接器引脚排列与SDP-B相同,但不提供该连接器不支持的外设引脚。电源和接地引脚也相同。

系统演示平台由一系列控制器板、内插器板和子板构成,为评估ADI器件和基准电压源电路提供了一种简单易用、低成本的解决方案。有关整个平台的概述,请访问系统演示主页:www.analog.com/sdp

系统需求

  • Windows XP SP2、Windows Vista 32 位和 64 位、Windows 7 Business/Enterprise/Ultimate 32 位和 64 位,或 Windows 10 32 位和 64 位版本。
  • Intel Pentium® 处理器(x86 兼容),1 GHz 或更快
  • 512 MB RAM 和 2 GB 可用硬盘空间
  • NET 3.5 框架

软件

评估软件

SDP USB 驱动安装程序
适用于 SDP 控制器板的 Windows 7、8.x 和 10 USB 驱动程序

硬件 (164)

控制器板

参考电路