概览
优势和特点
- Xilinx® Spartan 6
- 1 x FMC低引脚数(LPC)连接器
- LVDS和单端LVCMOS信号
- DDR2
- JTAG接头
- Blackfin处理器ADSP-BF527
- 1个小尺寸120引脚连接器
- 可配置外设接口SPI、SPORT、I2C、GPIO、异步并行、PPI、计时器
- 用于连接PC的USB 2.0接口
产品详情
SDP-H1是系统演示平台(SDP)的高速控制器板。SDP-H1包含一个Xilinx® Spartan 6和ADSP-BF527处理器,通过一个USB 2.0高速端口与PC相连。借助控制器板,可以配置和捕获通过USB连接的PC子板上的数据。
SDP-H1具有一个FMC低引脚数( LPC)连接器与四个全差分LVDS相连,并且支持单端LVCMOS。该器件还包含120引脚连接器,位于SDP-B上,板上还有裸露的Blackfin处理器外设。该连接器提供可配置的串行、并行I2C和SPI以及GPIO通信线路,用于连接子板。用于控制随附子板的PC端应用软件随子板评估板子产品或Circuits from the Lab参考电路提供。
系统演示平台由一系列控制器板、转接板和子板构成,为评估ADI器件和基准电压源电路提供了一种简单易用、低成本的解决方案。有关整个平台的概述,请访问系统演示平台主页:www.analog.com/sdp
查看需要SDP-B的兼容产品评估板和参考电路板的完整列表。所有SDP-S兼容子板均可与SDP-B一同使用。
系统需求
- Windows XP SP2 32 位、Windows Vista™ 32 位和 64 位、Windows 7 Business/Enterprise/Ultimate 32 bit and 32 位和 64 位,或 Windows 10 32 位和 64 位版本。
- Intel Pentium® 处理器(x86 兼容),1 GHz 或更快
- 512 MB RAM 和 2 GB 可用硬盘空间
- NET 3.5 框架
文档
-
SDP-H1 for High-Speed DAC Evaluation2021/4/9WIKI
-
UG-502: SDP-H1 Controller Board2013/4/5PDF1896 kB
-
SDP Facilitates Quick Prototyping and Evaluation2018/1/9
-
SDP-H1 User Guide2016/1/19WIKI
-
SDP Wiki2014/10/30WIKI
-
客户支持和全面的产品支持2024/12/12
-
Customer & Whole Product Support2024/12/12
-
System Demonstration Platform Simplifies Evaluation2024/12/12
-
适合空间受限应用的低功耗精密数据采集信号链2015/8/1
-
利用过采样增加SAR ADC的动态范围2015/6/1
-
RF 至位解决方案可为材料分析应用提供精密的相位和幅度数据2014/10/1 模拟对话