概览

优势和特点

  • ADSP-BF706 EZ-KIT Mini具有:
    • ADSP-BF706 Blackfin处理器
      • 400 MHz/800 MMAC性能,<100 mW
      • 1160 kB片内SRAM (136 kB L1, 1 MB L2)
      • 88引脚LFCSP (QFN)封装
    • 小尺寸: 4 in × 2 in (10 cm × 5 cm)
    • 4 MB四通道SPI闪存
    • ADAU1761 SigmaDSP®低功耗立体声音频编解码器
      • 输入和耳机插孔
    • ADSP-BF706的直接USB 2.0 HS PHY接口
    • EPPI0、SPORT、SPI、I2C、定时器和GPIO的外部连接
    • 片内调试代理(JTAG/SWD),通过独立的USB接口
    • 其他特性
      • UUSB总线供电
      • 按钮和LED
      • 引导模式连接至SPI主机
      • 用于处理器电流测量的电阻
      • Arduino Uno R3连接兼容
  • CrossCore® embedded studio软件工具
    • 全功能开发套件和板级支持包
    • 包括完整的实时调试功能
    • 全功能一年评估许可
  • 完整的代码示例和演示包括:

产品详情

针对各种实时应用,ADI公司已开发出一款低成本、低功耗DSP评估平台。 ADSP-BF706 EZ-KIT Mini®采用业界较领先的低功耗Blackfin®处理器系列的最新产品以及ADI公司专门优化的开发工具和第三方软件库,包括采用DSP Concepts的Audio Weaver®的创新嵌入式音频设计。 EZ-KIT Mini提供片内、高品质音频连接、多种扩展选择及集成调试代理,为设计人员提供针对多种应用的小尺寸、低成本入门平台。

ADSP-BF706 Blackfin处理器是一款高性能DSP,具有同类较优的800 MMACS处理能力,功耗不足100 mW。 该处理器具有无缝连接选项,包括USB和超过1 MB的内部SRAM,这样可以降低BOM成本且在许多应用中,无需使用外部存储器。 该产品采用增强型Blackfin+内核,集性能、功效、存储器集成度、复杂的安全性和价值于一身,允许设计人员在众多功耗敏感的新应用领域集成先进的16位和32位处理能力。

ADSP-BF70x目标应用包括:
  • 便携式音频、DJ设备和音效
  • 汽车音频和传感器
  • 便携式通信
  • 军用和航空航天产品
  • 便携式医疗保健设备
  • 智能照明和占用检测*
  • 工业成像和生物特征识别*
*有关先进的成像入门系统,请参考ADI公司的ADSP-BF707 BLIP

软件

产品下载

ADSP-BF706 EZ-KIT Mini™ Board Support Package (Rev. 1.1.0)

Middleware

适用于ADI处理器的FreeRTOS是一个适用于ADI处理器的实时操作系统。

软件开发工具

CrossCore Embedded Studio是针对Blackfin和SHARC处理器系列的世界一流集成开发环境(IDE)。