概览
优势和特点
- ADI ADuCM3029处理器
- 64引脚QFN封装
- 26 MHz振荡器
- SPI Flash (SPI2)
- 32Mb
- Windbond W25Q32
- 加速度计(SPI2)
- ADI ADXL363
- 温度传感器
- ADI ADT7420
- 通用异步接收器/发射器(UART0)
- FTDI FT232R USB转UART IC
- USB微型B
- 调试(SWD/SWO)接口
- J-Link Lite ARM调试器
- SWD/SWO 20引脚0.1”接头可配合IAR仿真器使用
- SWD/SWO 10引脚0.05”接头
- LED
- 五个LED: 一个电源(绿色)、一个板复位(红色)和三个通用(黄色)
- 按钮
- 五个按钮: 一个复位、一个唤醒、一个启动和两个IRQ/标志
- 扩展接口3 (EI3)连接器
- CLKOUT
- SPORT0
- SPI1
- UART0
- TWI0
- 定时器
- GPIO
- RESET
- GND/3.3V/5V输出
- Arduino连接器
- ADF7xxx连接器
- 功率测量
- 跳线用于测量处理器和电流功耗
产品详情
ADuCM3029 EZ-KIT®是ADI公司针对ADuCM3029处理器的评估系统。
ADuCM3029处理器基于ARM® Cortex®-M3处理器内核,由数字外设、嵌入式SRAM和闪存组成。 它还包含提供时钟、复位和电源管理功能的模拟子系统,以及ADC子系统。 ADuCM3029微控制器专为电机控制和工业应用而设计。 EZ-KIT附带所有必要的器件,可立即评估。
EZ-KIT内置一个支持ADF7xxx无线收发器系列子板产品的三个连接器阵列。
EZ-KIT提供了一个扩展接口3 (EI3)和一个Arduino接口。 这些接口用于连接子板以扩展EZ-KIT的功能。
该评估板设计可以与IAR Embedded Workbench®和Segger®开发环境配合使用,进行高级应用程序代码开发和调试,例如:
- 创建、汇编、组装和链接采用C++、C和汇编语言编写的程序
- 在应用程序中加载、运行、步进、停止和设置断点
- 读写数据和程序内存
- 读写内核和外设寄存器
技术与领域
相关产品
包装内含
The EZ-KIT Package contains
- USB 2.0 Cable
- J-Link Lite Emulator
系统需求
- Windows 8 Professional/Enterprise (32 and 64-bit). It is recommended to install the software in a non-UAC-protected location.
- Adobe Acrobat Reader
- IAR Embedded Workbench for ARM.
- Keil Microcontroller Development Kit V5
文档
-
UG-1310: FCC Part 90 Reference Design Using the ADF7030-1, ADuCM3029, ADP5310, and SKY65377-21 (Rev. 0)2019/3/28PDF562 K
-
UG-1044: EZ-KIT ADZS-UCM3029EZLITE for the ADuCM3027/ADuCM3029 Microcontroller2017/4/4PDF935 K
-
UG-1091: How to Set Up and Use the ADuCM3027/ADuCM3029 (Rev. B)2017/3/27PDF1 M
-
ADuCM3029 EZ-KIT Evaluation System Manual (Rev. 1.0)2016/2/12
-
ADuCM3029 EZ-KIT Bill of Materials (Rev. 1.5)2016/2/16PDF192 K
-
ADuCM3029 EZ-KIT Schematic (Rev. 1.1)2016/2/16PDF2 M
-
AN-1443: 通过 ADuCM3027 /ADuCM3029 SPI 总线与 SD 卡接口 (Rev. 0)2017/7/7PDF432 K
-
ADuCM3029 EZ-KIT Board Design Database (Rev. 1.2)2016/2/12ZIP9 M