概览

优势和特点

  • 独立自足式评估板,包括集成VCO的频率合成器ADF4355、122.88 MHz差分温控晶体振荡器(TCXO)、环路滤波器(20 kHz)、USB接口和稳压器
  • 从PC通过Windows®软件控制频率合成器的功能
  • 由外部6 V电源供电

产品详情

EV-ADF4355SD1Z用于评估集成VCO以支持锁相环(PLL)的频率合成器ADF4355的性能。 评估板的照片如图1所示。 评估板包含集成VCO的频率合成器ADF4355、122.88 MHz差分参考(TCXO)、环路滤波器、USB接口、电源连接器和超小A型(SMA)连接器。 附送一条USB线缆用以将评估板连接到PC的USB端口。


为了简化对频率合成器的编程,请从www.analog.com/ADF4355下载基于Windows的软件。


该评估板需使用SDP-S(如图1所示,但不随套件提供)。 通过SDP-S可对EV-ADF4355SD1Z器件进行软件编程。