概览

优势和特点

  • 独立自足式评估板包括PLL、VCO、环路滤波器(35 kHz)、25 MHz TCXO基准电压源、USB接口和稳压器
  • 利用随附软件可通过PC控制频率合成器功能
  • 通过USB或外部馈电选择电源
  • 典型相位噪声性能:-104 dBc/Hz(3 kHz载波偏移,1 GHz输出频率)

产品详情

该评估板旨在帮助用户评估支持锁相环(PLL)的频率合成器ADF4351的性能。它包含ADF4351集成式频率合成器和VCO、用于输出信号的SMA连接器、电源、参考振荡器和USB连接器。片上还集成了环路滤波器(35 kHz)。该评估板设置为25 MHz PFD比较频率。板上TCXO提供25 MHz参考频率。

该封装还包含 Windows® 软件(XP或更高版本),可对该频率合成器轻松编程。

硬件 (1)

子板