概览

优势和特点

  • 横向LCD: 带触摸屏(LQ035Q1DH02)的Sharp 3.5” QVGA (320x240)。
  • LCD触摸屏控制器: AD7879触摸屏控制器。
  • 电容式触摸控制器: 用于触摸传感器的AD7147-1可编程控制器。

产品详情

EZ-Extender是一款用于扩展某些EZ-KIT开发板功能的子板,便于将Blackfin BF52x、BF53x和BF54x系列处理器连接到横向LCD。 它通过EI2接口连接到ADSP-BF526 EZ-Board / EZ-KIT Lite、ADSP-BF537 EZ-KIT Lite、ADSP-BF538 EZ-KIT Lite和ADSP-BF548 EZ-KIT Lite开发板。

 

在VDDIO工作频率范围为1.6V至3.6V时,它支持SHARP 3.5” QVGA (320x240)横向显示器,适合正常和低功耗应用。 用于该显示器的低成本触摸屏控制器为ADI AD7879,采用小型16引脚LFCSP封装,非常适合低功耗应用。

 

EZ-Extender利用ADI AD7147-1可编程控制器,可配合电容触摸传感器使用。 电容控制器通过简单的两线式接口(TWI)与Blackfin处理器接口。 该控制器的另一端与外部电容式传感器接口,从而实现电容按钮、滚动条和滚轮等功能。 EZ-Extender无需外部电源。

 

有关CrossCore Embedded Studio工具链的软件示例信息,请访问www.analog.com/SWExamples。 工具链中提供了VisualDSP++示例。


注意: Blackfin Landscape EZ-Extender与ADSP-BF537 EZ-KIT Lite有限兼容。 具有以下限制:

  • Sharp LCD和AD7879(LCD触摸控制器)可配合使用或Sharp LCD和AD7147-1(电容式触摸控制器)可配合使用。
  • AD7879、AD7147-1和Sharp显示器不能同时使用。
  • 这是由于BF537 Stamp PPI接口上的GPIO可用性有限。
  • 利用所有其他受支持的产品(BF526、BF538和BF548 EZ-KIT),用户可同时使用这三种产品。

订购信息

产品型号: ADZS-BFLLCD-EZEXT


CROSSCORE®工具支持
电话: 1.800.ANALOGD
联系技术支持



包装内含

  • Blackfin Landscape LCD EZ-Extender
  • (直接插入ADSP-BF526 EZ-Board的扩展接口II中以及ADSP-BF537、ADSP-BF538或ADSP-BF548 EZ-KIT Lite板的并行外设接口(PPI)连接器中)

系统需求

  • Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
  • Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。
  • 建议使用最低为2 GHz的单核处理器或最低3.3 GHz的双核处理器。
  • 存储器(RAM)空间不低于1 GB,建议采用4 GB存储器。
  • 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。
  • 适用于ADI处理器的CrossCore® Embedded Studio。


软件

DSP软件

EI2 Landscape LCD EZ Extender Board Support Package (Rev. 1.0.0)

软件开发工具

CrossCore Embedded Studio是针对Blackfin和SHARC处理器系列的世界一流集成开发环境(IDE)。

硬件 (5)

仿真器硬件

EZ-Kits