概览

产品详情

该评估板已停产且不再推荐使用。欲了解更多信息,请访问 ADI EagleEye™。

Blackfin低功耗成像平台(BLIP)是一款针对广泛的实时检测应用的低成本、低功耗嵌入式计算机视觉平台。BLIP采用业界较领先的低功耗Blackfin处理器系列的最新产品以及ADI公司专门优化的软件库。这款解决方案为终端设备制造商提供开箱即用的开发平台,具备多种功能特性,涵盖智能运动检测、人数统计、车辆检测和人脸检测,室内和室外均可使用。BLIP系统包括直观的配置GUI,支持对捕获的视频进行实时分析,视频还可通过板载USB端口输出或显示,因此它是一种对产品开发极有价值的工具。此外,相关的文档包也非常完备,可帮助客户加快产品上市。

软件

产品下载

ADVisionSensorController GUI (Rev. 1.0.2)
The ADVisionSensor Controller GUI is the only module required if you wish to first evaluate this product.

软件开发工具

CrossCore Embedded Studio是针对Blackfin和SHARC处理器系列的世界一流集成开发环境(IDE)。

软件模块

针对Blackfin处理器的图像处理工具箱库包含一整套图像处理基元,旨在加速开发复杂图像或视频处理解决方案。
室内占用传感器是一款能针对不同类型用户应用检测空间或位置占用的应用。 例如根据占用情况控制照明和空调实现节能的应用。 室内占用传感器需要识别人,而不是其它移动的物体如纸张、植物、风扇。
Blackfin HOG SVM检波器
停产:BLIP上的人数计数器是一种优化解决方案,用于获取与进入和离开指定区域的人员相关的数据,可用于执行一些业务分析。人数计数器产品基于移动方向对指定区域中的人员出入数进行计数。
针对Blackfin处理器的视频占位传感器库提供一系列功能,可使用视觉传感器的输入来检测占位或室外空间(比如停车场)中人员或车辆的占用或存在情况。